AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Imanes cilíndricos
Amplia selección de imanes cilíndricos que ofrecen soluciones a los problemas de fijación en las diferentes aplicaciones,
en esta los imanes son fábrica dos en acero galvanizados o pintados en color, la configuración de tres piezas contiene los postes y cuerpo en material de latón. Esta configuración del sistema magnético permite ofrecer una fuerza de atracción permanente incluyendo con piezas de menor tamaño.
Los diferentes materiales de fabricación (ferrita, aluminio, níquel, cobalto, samario - cobalto y boro - neodimio - hierro) ofrecen valores de fuerza de resistencia a la atracción, temperatura, corrosión, y posibilidad de desmagnetización. debido a la estructura en la superficie de cada imán se concentra la energía magnética, esto tiene como consecuencia que los objetos alrededor no se magneticen.