AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Manijas en T
Las asas en tipo T de Elesa, disponibles en material duroplástico con acabado brillante, tecnopólimero o aluminio y el asa T con elemento de seguridad de la serie L.652.S con leyenda de "PUSH" impresa en la palanca se caracteriza por un mecanismo de seguridad que desacopla el elemento de sujeción permitiendo que el mando pueda girar de manera libre sin permitir que la fijación o acople gire libremente en caso de contacto accidental, en caso de requerir realizar un nuevo apriete este se realiza presionando y girando el asa.
El asa tipo T con retorno, fabricada en tecnopolímero L.652-X con tapa central color negro en el mango, cuenta con un sistema de sujeción dentado y un elemento de sujeción de tecnopolímero y un resorte de acero inoxidable AISI 302, este elemento se recomienda para entornos con espacio reducido.


_C9.jpg)
