AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Abrazaderas de conexión para tubos
Una amplia selección de conexiones para perfiles cuadrado o redondo para la fabricación de estructuras modulares. Se encuentra disponible abrazaderas de conexión para perfil en diferentes formas: transversales, de fijación, tipo T y giratorias en material de tecnopolímero, aluminio y acero inoxidable.
Las abrazaderas de conexión de tecnopolímero de color negro o gris y resistentes a la corrosión, incluyen tornillos de acero inoxidable AISI 304. Las abrazaderas de conexión garantizan la ligereza del material y la resistencia mecánica en las estructuras tubulares de diversos sectores industriales.
Las conexiones para perfil de acero inoxidable son ideales para las aplicaciones industriales donde las normas legales solicitan el uso de materiales resistentes a los agentes quimicos.
La particular forma de los tornillos de ajuste, fabricados en acero inoxidable evitan la formación de oxido, presencia de arandelas de tecnopolimero y el anillo de silicona contribuyen al sellado haciendo impermeable a el agua.
Estos elemento son ampliamente recomendados para dispositivos, barreras de proteccion, carcasas y marcos de equipos.
Dentro del catalogo Elesa tambien es posible adquirir la gama de abrazaderas de conexión Ganter.