Características

Características

AVC:

  • Elevada deflexión estática, baja frecuencia de resonancia y alto aislamiento de las vibraciones.
  • Elevada amortiguación, apropiada también para máquinas con desequilibrios.
  • Se pueden usar con compresión, tracción y cizallamiento.
  • Ideales para aplicaciones en que sean posibles golpes y descargas.
  • Estructura elaborada completamente en acero INOX, con la consiguiente resistencia al fuego, a las altas temperaturas y a la corrosión.

AVM:

  • Elevada deflexión estática respecto de la altura, baja frecuencia de resonancia y alto aislamiento de las vibraciones.
  • No tienen factor de amortiguación, por lo que no son apropiados para máquinas con desequilibrios.
  • Se puede usar con compresión.
  • Con temperaturas inferiores a +5°C es necesario usar muelle de acero INOX (modelo especial previa solicitud).

AVF:

  • Cargas elevadas de dimensiones reducidas.
  • Se caracterizan por una rigidez no lineal: en el primer tramo de la curva, se tiene un aislamiento de las vibraciones; el en siguiente tramo, se tiene una estabilización del sistema por posibles sobrecargas.
  • Estructura elaborada completamente en acero INOX, con la consiguiente resistencia al fuego, a las altas temperaturas y a la corrosión.
  • Se puede usar con compresión.

AVG:

  • Buena deflexión estática, baja frecuencia de resonancia y alto aislamiento de las vibraciones.
  • Elevado factor de amortiguación, apropiado también para máquinas con desequilibrios.
  • Se puede usar con compresión y tracción.
  • Alto grado de seguridad: incluso en caso de combustión de los resilientes de goma, el perno interior no se sale de la estructura y mantiene seguro el aparato suspendido.