Temperatura de trabajo

La tabla ofrece indicaciones generales para la selección de productos PEB y PES.

Se tolera el uso a temperaturas entre 60 °C y 100 °C, pero implica una reducción significativa de las características técnicas.

La exposición prolongada a la temperatura máxima de funcionamiento también puede provocar una degradación significativa de las propiedades mecánicas en comparación con los valores nominales.

Temperatura de trabajo

PEB-80 / PES-80

(color azul)

PEB-90 / PES-90

(color naranja)

PEB-92 / PES-92

(color rojo)

-40 °C / -20 °C
-20 °C / +15 °C
+15 °C / +60 °C
+60 °C / +100 °C
> 100 °C

● Uso recomendado; ❒ Uso tolerado; ▲ Uso desaconsejado