Características generales de las mezclas de goma

MaterialSigla internacionalDenominación ElesaCaracterísticasColorTemperatura de usoDurezaResistencia químicaAplicaciones
Caucho nitrílico o antiaceiteNBRaExcelente resistencia a los aceites, al calor y al envejecimiento.Baja deformación permanente.Buena impermeabilidad al aire y a los gases.Sin tratar, baja resistencia al ozono.Baja propiedad dieléctrica.Baja resiliencia.NegroDe-40 °C a +130 °C60 ÷ 70°Shore AResistencia a los aceites minerales y vegetales, hidrocarburos, gas, agua y al vapor.Sus excelentes características mecánicas permiten a estas ventosas desplazar cargas pesadas y resistir al desgarro, al aplastamiento y a los golpes.Son apropiadas para el agarre de planchas metálicas, vidrios y cargas con superficie lisa.
Caucho para naturalNRNExcelente resistencia elástica y resistencia al desgaste, al corte y a la laceración.NegroDe-70 °C a +80 °C45 ÷ 50°Shore AMedia resistencia al agua del mar y a los ácidos en concentración media.La flexibilidadde la mezcla permiteel agarre en superficiesrugosas e irregulares.Son apropiadas parala madera, el cartón,el mármol, la cerámica,el vidrio y el plástico.
SiliconaVMQSExcelente comportamiento a las altas y a las bajas temperaturas.Mezcla conductiva.Blanco neutroRojoDe-50 °C a +300 °C40 ÷ 45°Shore AExcelente resistencia a los compuestos clorados, a los disolventes, al ozono, al oxígeno y a los rayos UV.Se usan ampliamente en la industria del envasadoalimentario, en los sectores electrónico y farmacéutico (médico), donde, en general, la temperatura de la superficie del producto es un parámetro fundamental (temperaturas muy elevadas o inferiores a 0 °C).
Caucho natural amarilloNRNGExcelente resistencia elástica y resistencia al desgaste, al corte y a la laceración.Amarillo naturalDe-50 °C a +70 °C40 ÷ 45°Shore AMedia resistencia al agua del mar y a los ácidos en concentración media.La mayor flexibilidad de la mezcla permite el agarre incluso en superficies rugosas e irregulares.Se recomiendan para el agarre de papel, cartón, plástico, película plástica para envoltorio, etc.
Caucho nitríliico hidrogenadoHNBRBExcelente resistencia al desgaste, al envejecimiento, a los aceites que contienen cloro, a las grasas y a las gasolinas.Baja deformación permanente.No deja cercos en las superficies de agarre de las ventosas.RojoDe-40 °C a +170 °C60 ÷ 75°Shore AResistencia a los aceites minerales y vegetales, a los cloro, hidrocarburos, al gas, al agua y al vapor.La elevada resistencia a la deformación permite a estas ventosas desplazar cargas pesadas y resistir a grandes esfuerzos, como desgarro, aplastamiento y golpes.