AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
para indicador de posición, tecnopolìmero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Ejecuciones estándar
Inserto de acero pavonado, estándar Agujero escariado, ajustándose al eje mediante un tornillo prisionero de cabeza hueca hexagonal y extremo de copa UNI 5929-85.
- VHT-GXX: para indicadores gravitacionales.
- VHT-PXX: para indicadores de acción directa.
Brida posterior con corona dentada interna en tecnopolímero a base de resina acetálica (POM). Tornillo y posicionador de acero pavonado.
Características y aplicaciones
El diseño con lóbulos y sin cavidades impide que se depositen sustancias residuales antihigiénicas. Particularmente adecuado para aplicaciones en máquinas y equipo cuyas partes deben limpiarse con frecuencia mediante chorros de agua o vapor.
Opción de indicador (ordenar por separado)
Para seleccionar el indicador, véase tabla a continuación para ver los montajes posibles con indicadores.
Véase también "Instrucciones de montaje" para indicadores gravitacionales tipo G554 o indicadores de relación fija tipo P556.