VHT-XX (inch sizes) Pomos con lóbulos

para indicador de posición, tecnopolìmero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Ejecuciones estándar

Inserto de acero pavonado, estándar Agujero escariado, ajustándose al eje mediante un tornillo prisionero de cabeza hueca hexagonal y extremo de copa UNI 5929-85.

  • VHT-GXX: para indicadores gravitacionales.
  • VHT-PXX: para indicadores de acción directa.

Brida posterior con corona dentada interna en tecnopolímero a base de resina acetálica (POM). Tornillo y posicionador de acero pavonado.

Información general

Características y aplicaciones

El diseño con lóbulos y sin cavidades impide que se depositen sustancias residuales antihigiénicas. Particularmente adecuado para aplicaciones en máquinas y equipo cuyas partes deben limpiarse con frecuencia mediante chorros de agua o vapor.

Opción de indicador (ordenar por separado)

Para seleccionar el indicador, véase tabla a continuación para ver los montajes posibles con indicadores.

Véase también "Instrucciones de montaje" para indicadores gravitacionales tipo G554 o indicadores de relación fija tipo P556.

Accesorios

Accesorios bajo pedido

  • Cubierta CP-XX para utilizar sin el indicador.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.