AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero soft-touch
Material
Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), alta resistencia, color negro, acabado mate.
Borde grafilado
Elastómero termoplástico (TPE) "soft-touch", adherido químicamente, dureza 70 Shore A.
Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).
Ejecuciones estándar
- MBT-B-SOFT: inserto de latón, agujero ciego roscado.
- MBT-p-SOFT: espárrago roscado de acero zincado, extremo plano biselado de acuerdo a ISO 4753 (véase Datos técnicos).
Características y aplicaciones
El borde, recubierto de elastómero “soft-touch”, mejora la capacidad de agarre aunque la mano esté sudada o se encuentren presentes aceites o grasas. Por tal motivo, estos mandos grafilados resultan especialmente adecuados para aplicaciones relacionadas con equipos de fitness, jardinería, maquinarias para el traslado y el desplazamiento de mercancías, instrumentos de precisión y equipos para personas con discapacidades.
Ergonomía
Este tipo de volante permite realizar la operación de forma ergonómica, sean cuales sean las condiciones operativas, lo cual hace que el operador alcance el máximo nivel de par y no se le cansen las manos.
La estructura de paso muy fino del borde y el revestimiento de tacto suave simplifican los ajustes del mando durante las rotaciones rápidas (o enroscados) sin forzar la mano y la muñeca con movimientos angulares molestos.