MBT.SOFT (inch sizes) Mando grafilado

Tecnopolímero soft-touch

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), alta resistencia, color negro, acabado mate.

Borde grafilado

Elastómero termoplástico (TPE) "soft-touch", adherido químicamente, dureza 70 Shore A.

Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).

Ejecuciones estándar

  • MBT-B-SOFT: inserto de latón, agujero ciego roscado.
  • MBT-p-SOFT: espárrago roscado de acero zincado, extremo plano biselado de acuerdo a ISO 4753 (véase Datos técnicos).
Información general

Características y aplicaciones

El borde, recubierto de elastómero “soft-touch”, mejora la capacidad de agarre aunque la mano esté sudada o se encuentren presentes aceites o grasas. Por tal motivo, estos mandos grafilados resultan especialmente adecuados para aplicaciones relacionadas con equipos de fitness, jardinería, maquinarias para el traslado y el desplazamiento de mercancías, instrumentos de precisión y equipos para personas con discapacidades.

Ergonomía

Este tipo de volante permite realizar la operación de forma ergonómica, sean cuales sean las condiciones operativas, lo cual hace que el operador alcance el máximo nivel de par y no se le cansen las manos.

La estructura de paso muy fino del borde y el revestimiento de tacto suave simplifican los ajustes del mando durante las rotaciones rápidas (o enroscados) sin forzar la mano y la muñeca con movimientos angulares molestos.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.