BOL-MB Niveles de atornillado monodireccional

para montaje con tornillos, tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Policarbonato (PC).

Alojamiento para fluidos

Polimetilmetacrilato (PMMA).

Fluido de contraste

Color verde transparente, resistente a UV.

Sensibilidad del nivel del ojo de buey

La burbuja se desplaza 2 mm con una inclinación del cuerpo de 31 minutos angulares respecto del plano horizontal.

Ejecuciones estándar

  • BOL-MB-AV: sin muelle ni tornillos, para montaje fijo.
  • BOL-MB-JV: con muelle de acero armónico y tornillos autorroscantes de acero galvanizado, para montaje regulable.
Información general

Características y aplicaciones

Los niveles de burbuja BOL-MB se usan para controlar la posición horizontal de apoyos, dispositivos, máquinas, aparatos e instrumentos.

El cuerpo externo transparente, de policarbonato resistente a los golpes, permite comprobar la alineación de la burbuja en posiciones frontales o laterales.

Indican el ángulo de inclinación en la dirección del eje del nivel de burbuja.

La alineación con respecto al plano de referencia se alcanza cuando la burbuja se centra en el centro de las líneas de marcado.

Para lograr la alineación en las dos direcciones, es necesario usar dos niveles de burbuja con tornillos de regulación situados a 90 grados.

Los niveles de burbuja BOL-JV permiten una alineación personalizada según la superficie de montaje gracias al uso de muelles, regulables mediante el apriete de los tornillos.

BOL-MB-AV - Sin muelles ni tornillos 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.