AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
para montaje con tornillos, tecnopolímero
Material
Policarbonato (PC).
Alojamiento para fluidos
Polimetilmetacrilato (PMMA).
Fluido de contraste
Color verde transparente, resistente a UV.
Sensibilidad del nivel del ojo de buey
La burbuja se desplaza 2 mm con una inclinación del cuerpo de 31 minutos angulares respecto del plano horizontal.
Ejecuciones estándar
- BOL-MB-AV: sin muelle ni tornillos, para montaje fijo.
- BOL-MB-JV: con muelle de acero armónico y tornillos autorroscantes de acero galvanizado, para montaje regulable.
Características y aplicaciones
Los niveles de burbuja BOL-MB se usan para controlar la posición horizontal de apoyos, dispositivos, máquinas, aparatos e instrumentos.
El cuerpo externo transparente, de policarbonato resistente a los golpes, permite comprobar la alineación de la burbuja en posiciones frontales o laterales.
Indican el ángulo de inclinación en la dirección del eje del nivel de burbuja.
La alineación con respecto al plano de referencia se alcanza cuando la burbuja se centra en el centro de las líneas de marcado.
Para lograr la alineación en las dos direcciones, es necesario usar dos niveles de burbuja con tornillos de regulación situados a 90 grados.
Los niveles de burbuja BOL-JV permiten una alineación personalizada según la superficie de montaje gracias al uso de muelles, regulables mediante el apriete de los tornillos.