AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero

Material
Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), alta resistencia, color negro, acabado mate.
Tapón de inserto
Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color gris claro, ajuste a presión.
Ejecuciones estándar
Inserto de acero pavonado, estándar Agujero escariado.
- VDS+I: con empuñadura giratoria I.621+x en tecnopolímero.
- VDS+IR: con empuñadura abatible IR.620 en tecnopolímero.
- VDS+IRS: con empuñadura de seguridad abatible IRS.820 en tecnopolímero.
inserto de acero inoxidable AISI 304, agujero escariado estándar.
- VDS+I-SST: con empuñadura giratoria I.621+x-SST) en tecnopolímero.
- VDS+IR-SST: con empuñadura abatibleIR.620-SST en tecnopolímero.

Accesorios bajo pedido
- GN 184: arandela de retención axial en acero pavonado negro.
- GN 184.5: arandela de retención axial acero inoxidable AISI 303.
- ECB.D: tapa de inserto de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en colores Elecolors, acabado mate, montaje a presión, disponible para VDS.125, VDS.150 y VDS.175 (ver tabla).
Ejecuciones especiales bajo pedido
Insertos con agujero y ranura de conformidad con Tolerancia ANSI B17.1-1967.
Para pedir el volante con ranura, complete el código y la descripción con el índice -K (por ejemplo, 972671-R-K VDS.100+I A-3/8-K).