VDS. (inch sizes) Volantes macizos

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Main specification

Material

Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), alta resistencia, color negro, acabado mate.

Tapón de inserto

Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color gris claro, ajuste a presión.

Ejecuciones estándar

Inserto de acero pavonado, estándar Agujero escariado.

  • VDS+I: con empuñadura giratoria I.621+x en tecnopolímero.
  • VDS+IR: con empuñadura abatible IR.620 en tecnopolímero.
  • VDS+IRS: con empuñadura de seguridad abatible IRS.820 en tecnopolímero.

inserto de acero inoxidable AISI 304, agujero escariado estándar.

  • VDS+I-SST: con empuñadura giratoria I.621+x-SST) en tecnopolímero.
  • VDS+IR-SST: con empuñadura abatibleIR.620-SST en tecnopolímero.
VDS+I (inch sizes) - Empuñadura giratoria 
Accesorios

Accesorios bajo pedido

  • GN 184: arandela de retención axial en acero pavonado negro.
  • GN 184.5: arandela de retención axial acero inoxidable AISI 303.
  • ECB.D: tapa de inserto de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en colores Elecolors, acabado mate, montaje a presión, disponible para VDS.125, VDS.150 y VDS.175 (ver tabla).
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

Insertos con agujero y ranura de conformidad con Tolerancia ANSI B17.1-1967.

Para pedir el volante con ranura, complete el código y la descripción con el índice -K (por ejemplo, 972671-R-K VDS.100+I A-3/8-K).

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.