AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Duroplástico, núcleo de acero
Material
Duroplast de base fenólica (PF) reforzado, alta resistencia, color negro, acabado brillante.
Anillo
Aluminio anodizado mate.
(Diseño original de ELESA - Reg. U.S. Pat. & TM Off.)
Ejecuciones estándar
Núcleo de acero pavonado, agujero escariado.
Véase tabla los diámetros d' y d" máximos de perforación admisibles.
- VDN.FP-A: sin empuñadura.
- VDN.FP+I-A: con empuñadura giratoria I.301+x en Duroplast con base fenólica (PF).
- VDN.FP+IR-A: con empuñadura abatible IR.407 en Duroplast.
- VDN.FP+IRS-A: con manilla de seguridad giratoria y abatible automáticamente tipo "Fold-O-matic"® IRS.820 en tecnopolímero.
Ejecuciones especiales bajo pedido
- Núcleo con agujero y ranura en cumplimiento con Tolerancia ANSI B17.1-1967 .
Para pedir el volante con ranura, complete el código y la descripción con el índice -K (por ejemplo, 973690-K VDN.80 FP+I-A 5/16-K).
- Volantes con núcleo sin perforar.
- Volantes con contrapesos de equilibrado incorporados.
Ergonomía
El borde con lobulado interno posterior facilita el agarre y la manipulación del volante.