VDN.FP (inch sizes) Volantes macizos

Duroplástico, núcleo de acero

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Duroplast de base fenólica (PF) reforzado, alta resistencia, color negro, acabado brillante.

Anillo

Aluminio anodizado mate.

(Diseño original de ELESA - Reg. U.S. Pat. & TM Off.)

Ejecuciones estándar

Núcleo de acero pavonado, agujero escariado.

Véase tabla los diámetros d' y d" máximos de perforación admisibles.

  • VDN.FP-A: sin empuñadura.
  • VDN.FP+I-A: con empuñadura giratoria I.301+x en Duroplast con base fenólica (PF).
  • VDN.FP+IR-A: con empuñadura abatible IR.407 en Duroplast.
  • VDN.FP+IRS-A: con manilla de seguridad giratoria y abatible automáticamente tipo "Fold-O-matic"® IRS.820 en tecnopolímero.
Información general

Accesorios bajo pedido

Arandela de retención axial GN 184.

Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

Para pedir el volante con ranura, complete el código y la descripción con el índice -K (por ejemplo, 973690-K VDN.80 FP+I-A 5/16-K).

  • Volantes con núcleo sin perforar.
  • Volantes con contrapesos de equilibrado incorporados.

Ergonomía

El borde con lobulado interno posterior facilita el agarre y la manipulación del volante.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.