MZD Pomos con regulación de límite de par

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Tapón de cierre

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color gris RAL 7035, montaje a presión.

Ejecuciones estándar

  • MZD-A: Casquillo de acero pavonado, agujero ciego roscado
  • MZD-p: tornillo roscado de acero pavonado, extremo biselado de acuerdo a UNI 947: ISO 4753 (véase Datos técnicos).
Información general

Características y aplicaciones

El pomo MZD incorpora un mecanismo (patente ELESA) que al girar a la derecha hasta que queda bloqueado, se alcanza el valor de par requerido al liberarlo del elemento de fijación (inserto o tornillo roscado).

El pomo se emplea cuando el par de apriete aplicado no debe exceder un valor determinado.

La transmisión del par del pomo al elemento de fijación se realiza mediante un sistema de resortes que evita que se supere el par seleccionado. El pomo la se afloja girando a la izquierda.

El pomo se ha evaluado en hasta 60,000 ciclos de apriete y los valores del par no se redujeron.

Instrucciones de uso

Ajuste del par

  • Retire la tapa introduciendo un desarmador en la ranura.
  • El ajuste de fábrica del pomo es de 0.5 Nm. Para aumentar o reducir el valor del par, cambie axialmente la posición del disco con graduaciones moviendo el tornillo central mediante una llave hexagonal (ch = 2.5). El valor nominal del par se puede leer en el pequeño plano inclinado del disco de nivelación que coincida con la marca de indicación, y se puede ajustar entre 0.2 y 1 Nm. La precisión del valor nominal del par depende de la precisión con la que el operador realiza el ajuste (véase tabla). La repetibilidad del par permanece dentro de los límites de ± 10 %.
  • Volver a colocar la tapa situándola en su alojamiento mediante una ligera presión.
MZD-A - Agujero roscado 
Las graduaciones están grabadas en planos inclinados
Par Nm
Fig.10.2 – 0.4
Fig.20.5 – 0.7
Fig. 30.8 – 1.0
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

Elemento de apriete con roscado y diferentes longitudes de espárrago.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.