CFNR Bisagras en línea con muelle

para retorno automático, tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Pasador

Acero inoxidable AISI 303.

Muelle

Muelle de acero inoxidable.

Ejecuciones estándar

  • CFNR-B: Casquillos de latón niquelado con agujero roscado.
  • CFNR-p: espárragos roscados de acero niquelado.
  • CFNR-B-p: casquillos de latón niquelado con orificio roscado (montaje en lado de montante) y espárragos roscados de acero niquelado (montaje en lado de puerta).
  • CFNR-p-B: espárragos roscados de acero niquelado (montaje en lado de montante) y casquillos de latón niquelado con orificio roscado (montaje en lado de puerta).

Sufijo que indica la funcionalidad solicitada (retorno en cierre o en apertura según el tipo de muelle y la posición de la bisagra, ver ilust. 1):

  • S: giro del muelle a izquierda.
  • D: giro del muelle a derecha.
Información general

Características

La bisagra CFNR tiene integrado un sistema de muelle (patente de Elesa) para el retorno automático de la puerta en cierre o en apertura.

En el cuerpo de la bisagra hay fijado un perno que mantiene en su posición un muelle con par máximo de retorno en cierre o en apertura de 0,30 Nm a 270°.

El par varía progresivamente con el ángulo de apertura o cierre de la bisagra.

En pruebas específicas de fatiga, el muelle de retorno superó los 15000 ciclos con el valor de par inalterado.

El peso máximo de la puerta con dos bisagras instaladas que permite el retorno del muelle es de 5 kg. Dicho valor es indicativo, resultado de las pruebas realizadas en una estructura de laboratorio de dimensiones aproximadas de 0,7 m x 0,7 m.

Se recomienda comprobar siempre el funcionamiento correcto a pie de obra en la aplicación misma.

Se pueden instalar en puertas con caja de chapa plegada.

CFNR-B-p - Casquillos con agujero roscado y espárrago roscado 
CFNR-B-p - Casquillos con agujero roscado y espárrago roscado 
Tests de resistencia
ESFUERZO AXIALESFUERZO RADIAL
CFNR-B-p - Casquillos con agujero roscado y espárrago roscadoCFNR-B-p - Casquillos con agujero roscado y espárrago roscadoCFNR-B-p - Casquillos con agujero roscado y espárrago roscadoCFNR-B-p - Casquillos con agujero roscado y espárrago roscado
Planos paralelosPlanos perpendicularesPlanos paralelosPlanos perpendiculares
Carga de trabajo máxima
Ea [N]
Carga de trabajo máxima
Er [N]
600100

La deformación de la bisagra con cargas superiores a las de trabajo aquí indicadas puede modificar la geometría de la bisagra misma, poniendo en peligro su funcionamiento.

Instrucciones de uso

Instrucciones de montaje

Según la posición del montante respecto de la puerta y la funcionalidad deseada, seleccionar las bisagras necesarias para las posiciones A y B seleccionando el sufijo correcto.

  • Instalar e nel montante el cuerpo de la bisagra con el perno de rotación, precargando en 90° la bisagra antes de bloquear el cuerpo en el plano.
  • Fijar con tornillos la puerta al segundo cuerpo de la bisagra.
Posición montanteFuncionalidad deseadaPosicionamiento de las bisagras
Posición APosición B
A la izquierda respecto de la puerta (fig. 3)Retorno del muelle en cierreCFNR-D-030CFNR-S-030
Retorno del muelle en aperturaCFNR-S-030CFNR-D-030
A la derecha respecto de la puerta (fig. 4)Retorno del muelle en cierreCFNR-S-030CFNR-D-030
Retorno del muelle en aperturaCFNR-D-030CFNR-S-030
CFNR-B-p - Casquillos con agujero roscado y espárrago roscado 
Accesorios

Accesorios

Para facilitar la operación de precarga de 90° de la bisagra y el correspondiente montaje en la puerta, se puede usar el equipo MT-CFNR (ver fig. 2): que mantiene la bisagra en posición de precarga durante la instalación.

CFNR-B-p - Casquillos con agujero roscado y espárrago roscado 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.