AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
para retorno automático, tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Pasador
Acero inoxidable AISI 303.
Muelle
Muelle de acero inoxidable.
Ejecuciones estándar
- CFNR-B: Casquillos de latón niquelado con agujero roscado.
- CFNR-p: espárragos roscados de acero niquelado.
- CFNR-B-p: casquillos de latón niquelado con orificio roscado (montaje en lado de montante) y espárragos roscados de acero niquelado (montaje en lado de puerta).
- CFNR-p-B: espárragos roscados de acero niquelado (montaje en lado de montante) y casquillos de latón niquelado con orificio roscado (montaje en lado de puerta).
Sufijo que indica la funcionalidad solicitada (retorno en cierre o en apertura según el tipo de muelle y la posición de la bisagra, ver ilust. 1):
- S: giro del muelle a izquierda.
- D: giro del muelle a derecha.
Características
La bisagra CFNR tiene integrado un sistema de muelle (patente de Elesa) para el retorno automático de la puerta en cierre o en apertura.
En el cuerpo de la bisagra hay fijado un perno que mantiene en su posición un muelle con par máximo de retorno en cierre o en apertura de 0,30 Nm a 270°.
El par varía progresivamente con el ángulo de apertura o cierre de la bisagra.
En pruebas específicas de fatiga, el muelle de retorno superó los 15000 ciclos con el valor de par inalterado.
El peso máximo de la puerta con dos bisagras instaladas que permite el retorno del muelle es de 5 kg. Dicho valor es indicativo, resultado de las pruebas realizadas en una estructura de laboratorio de dimensiones aproximadas de 0,7 m x 0,7 m.
Se recomienda comprobar siempre el funcionamiento correcto a pie de obra en la aplicación misma.
Se pueden instalar en puertas con caja de chapa plegada.
| Tests de resistencia | |||
| ESFUERZO AXIAL | ESFUERZO RADIAL | ||
| Planos paralelos | Planos perpendiculares | Planos paralelos | Planos perpendiculares |
| Carga de trabajo máxima Ea [N] | Carga de trabajo máxima Er [N] | ||
| 600 | 100 | ||
La deformación de la bisagra con cargas superiores a las de trabajo aquí indicadas puede modificar la geometría de la bisagra misma, poniendo en peligro su funcionamiento.
Instrucciones de montaje
Según la posición del montante respecto de la puerta y la funcionalidad deseada, seleccionar las bisagras necesarias para las posiciones A y B seleccionando el sufijo correcto.
- Instalar e nel montante el cuerpo de la bisagra con el perno de rotación, precargando en 90° la bisagra antes de bloquear el cuerpo en el plano.
- Fijar con tornillos la puerta al segundo cuerpo de la bisagra.
| Posición montante | Funcionalidad deseada | Posicionamiento de las bisagras | |
| Posición A | Posición B | ||
| A la izquierda respecto de la puerta (fig. 3) | Retorno del muelle en cierre | CFNR-D-030 | CFNR-S-030 |
| Retorno del muelle en apertura | CFNR-S-030 | CFNR-D-030 | |
| A la derecha respecto de la puerta (fig. 4) | Retorno del muelle en cierre | CFNR-S-030 | CFNR-D-030 |
| Retorno del muelle en apertura | CFNR-D-030 | CFNR-S-030 | |
Accesorios
Para facilitar la operación de precarga de 90° de la bisagra y el correspondiente montaje en la puerta, se puede usar el equipo MT-CFNR (ver fig. 2): que mantiene la bisagra en posición de precarga durante la instalación.