AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
con sistema de bloqueo/desbloqueo, tecnopolímero
Material
- Cuerpo de la bisagra: tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
- Sistema de bloqueo/desbloqueo: tecnopolímero a base de resina acetálica (POM).
Ejecuciones estándar
Agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana.
Ángulo de unión 0 grados: apropiado para crear rápidamente una protección perimetral o una divisoria fácil de modificar o de retirar (fig. 1).
Sistema de bloqueo/desbloqueo con chaveta integrada:
- CFMY-NL-M-S-0: perno de rotación colocado en el cuerpo izquierdo de la bisagra.
- CFMY-NL-M-D-0: perno de rotación colocado en el cuerpo derecho de la bisagra.
Sistema de bloqueo/desbloqueo con hueco para llave hexagonal:
- CFMY-NL-T-S-0: perno de rotación colocado en el cuerpo izquierdo de la bisagra.
- CFMY-NL-T-D-0: perno de rotación colocado en el cuerpo derecho de la bisagra.
Ángulo de unión 90 grados: apropiado para montar/desmontar una puerta colocada en una estructura (fig. 2).
Sistema de bloqueo/desbloqueo con chaveta integrada:
- CFMY-NL-M-S-90: perno de rotación colocado en el cuerpo izquierdo de la bisagra.
- CFMY-NL-M-D-90: perno de rotación colocado en el cuerpo derecho de la bisagra.
Sistema de bloqueo/desbloqueo con hueco para llave hexagonal:
- CFMY-NL-T-S-90: perno de rotación colocado en el cuerpo izquierdo de la bisagra.
- CFMY-NL-T-D-90: perno de rotación colocado en el cuerpo derecho de la bisagra.
Ángulo de rotación (valor aproximado)
Máx. 195º ( entre -15° y 180°; 0° = condición en la cual dos superficies interconectadas se encuentran en el mismo plano).
Evitar sobrepasar el ángulo límite de rotación (véase dibujo) para no comprometer las prestaciones mecánicas de la bisagra.
Para elegir el tipo y el número de bisagras que deben utilizarse para cada aplicación, consultar las Directrices.
Características y aplicaciones
La bisagra CFMY-NL está diseñada para puertas desmontables y está dotada de un bloqueo mecánico, que se acciona mediante una llave hexagonal o mediante una chaveta y que permite bloquear axialmente entre sí ambos lados de la bisagra, lo que impide que la puerta pueda elevarse y salirse involuntariamente.
Este bloqueo mecánico permite, pues, usar el producto en puertas de eje horizontal (tipo trampilla) e impide que se pueda salir incluso en caso de apertura accidental (fig. 3).
| Tests de resistencia | Esfuerzo Axial* | ESFUERZO RADIAL | ESFUERZO A 90º |
| Descripción | Límite máximo de carga estática Sa [N] | Límite máximo de carga estática Sr [N] | Límite máximo de carga estática S90 [N] |
| CFMY.60-NL | 500 | 700 | 700 |
La carga estática máxima es el valor por encima del cual el material puede romperse comprometiendo el funcionamiento de la bisagra. Evidentemente, a este valor se le debe aplicar un factor adecuado, de acuerdo a la importancia y el nivel de seguridad de la aplicación específica.
* en dirección opuesta al acoplamiento de los dos lados
Instrucciones de montaje (Fig.4)
Ángulo de unión 0°:
- instalar en el montante el lado de la bisagra que contiene el perno de rotación
- calzar el lugar de la bisagra en el lado de la puerta en el perno de la bisagra del lado del montante, y comprobar que los dos planos sean coplanarios y que las líneas de referencia en ambos lados de la bisagra estén alineadas
- con la instalación terminada, girar hasta el tope el sistema de bloqueo (posición «lock»)
Ángulo de unión 90°:
- instalar en el montante el lado de la bisagra que contiene el perno de rotación
- calzar el lugar de la bisagra en el lado de la puerta en el perno de la bisagra del lado del montante, y compruebe que los planos formen uno respecto de otro un ángulo de 90°
- con la instalación terminada, girar hasta el tope el sistema de bloqueo (posición «lock»)
Instrucciones de desmontaje
- rotar el sistema de bloqueo a la posición «unlock»
- llevar la bisagra a la posición de unión (0 o 90°)
- elevar con ambas manos la puerta, que habrá quedado liberada