CFMY-NL Bisagras desmontables

con sistema de bloqueo/desbloqueo, tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

  • Cuerpo de la bisagra: tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
  • Sistema de bloqueo/desbloqueo: tecnopolímero a base de resina acetálica (POM).

Ejecuciones estándar

Agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana.

Ángulo de unión 0 grados: apropiado para crear rápidamente una protección perimetral o una divisoria fácil de modificar o de retirar (fig. 1).

Sistema de bloqueo/desbloqueo con chaveta integrada:

  • CFMY-NL-M-S-0: perno de rotación colocado en el cuerpo izquierdo de la bisagra.
  • CFMY-NL-M-D-0: perno de rotación colocado en el cuerpo derecho de la bisagra.

Sistema de bloqueo/desbloqueo con hueco para llave hexagonal:

  • CFMY-NL-T-S-0: perno de rotación colocado en el cuerpo izquierdo de la bisagra.
  • CFMY-NL-T-D-0: perno de rotación colocado en el cuerpo derecho de la bisagra.

Ángulo de unión 90 grados: apropiado para montar/desmontar una puerta colocada en una estructura (fig. 2).

Sistema de bloqueo/desbloqueo con chaveta integrada:

  • CFMY-NL-M-S-90: perno de rotación colocado en el cuerpo izquierdo de la bisagra.
  • CFMY-NL-M-D-90: perno de rotación colocado en el cuerpo derecho de la bisagra.

Sistema de bloqueo/desbloqueo con hueco para llave hexagonal:

  • CFMY-NL-T-S-90: perno de rotación colocado en el cuerpo izquierdo de la bisagra.
  • CFMY-NL-T-D-90: perno de rotación colocado en el cuerpo derecho de la bisagra.
CFMY-NL-T-S - Con hueco para llave hexagonal, perno e nel cuerpo izquierdo 
CFMY-NL-T-S - Con hueco para llave hexagonal, perno e nel cuerpo izquierdo 
Información general

Ángulo de rotación (valor aproximado)

Máx. 195º ( entre -15° y 180°; 0° = condición en la cual dos superficies interconectadas se encuentran en el mismo plano).

Evitar sobrepasar el ángulo límite de rotación (véase dibujo) para no comprometer las prestaciones mecánicas de la bisagra.

Para elegir el tipo y el número de bisagras que deben utilizarse para cada aplicación, consultar las Directrices.

Características y aplicaciones

La bisagra CFMY-NL está diseñada para puertas desmontables y está dotada de un bloqueo mecánico, que se acciona mediante una llave hexagonal o mediante una chaveta y que permite bloquear axialmente entre sí ambos lados de la bisagra, lo que impide que la puerta pueda elevarse y salirse involuntariamente.

Este bloqueo mecánico permite, pues, usar el producto en puertas de eje horizontal (tipo trampilla) e impide que se pueda salir incluso en caso de apertura accidental (fig. 3).

CFMY-NL-T-S - Con hueco para llave hexagonal, perno e nel cuerpo izquierdo 
Tests de resistenciaEsfuerzo Axial*ESFUERZO RADIALESFUERZO A 90º
CFMY-NL-T-S - Con hueco para llave hexagonal, perno e nel cuerpo izquierdoCFMY-NL-T-S - Con hueco para llave hexagonal, perno e nel cuerpo izquierdoCFMY-NL-T-S - Con hueco para llave hexagonal, perno e nel cuerpo izquierdo
DescripciónLímite máximo de carga estática
Sa [N]
Límite máximo de carga estática
Sr [N]
Límite máximo de carga estática
S90 [N]
CFMY.60-NL500700700

La carga estática máxima es el valor por encima del cual el material puede romperse comprometiendo el funcionamiento de la bisagra. Evidentemente, a este valor se le debe aplicar un factor adecuado, de acuerdo a la importancia y el nivel de seguridad de la aplicación específica.

* en dirección opuesta al acoplamiento de los dos lados

Instrucciones de uso

Instrucciones de montaje (Fig.4)

Ángulo de unión 0°:

  • instalar en el montante el lado de la bisagra que contiene el perno de rotación
  • calzar el lugar de la bisagra en el lado de la puerta en el perno de la bisagra del lado del montante, y comprobar que los dos planos sean coplanarios y que las líneas de referencia en ambos lados de la bisagra estén alineadas
  • con la instalación terminada, girar hasta el tope el sistema de bloqueo (posición «lock»)

Ángulo de unión 90°:

  • instalar en el montante el lado de la bisagra que contiene el perno de rotación
  • calzar el lugar de la bisagra en el lado de la puerta en el perno de la bisagra del lado del montante, y compruebe que los planos formen uno respecto de otro un ángulo de 90°
  • con la instalación terminada, girar hasta el tope el sistema de bloqueo (posición «lock»)

Instrucciones de desmontaje

  • rotar el sistema de bloqueo a la posición «unlock»
  • llevar la bisagra a la posición de unión (0 o 90°)
  • elevar con ambas manos la puerta, que habrá quedado liberada
CFMY-NL-T-S - Con hueco para llave hexagonal, perno e nel cuerpo izquierdo 
CFMY-NL-T-S - Con hueco para llave hexagonal, perno e nel cuerpo izquierdo 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.