AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resiliencia, color negro, acabado mate.
Perno de rotación
Acero inoxidable AISI 303.
Ejecuciones estándar
- CFF-B: casquillos de latón niquelado con agujero roscado.
- CFF-p: espárragos roscados de acero niquelado.
- CFF-B-p: casquillos de latón niquelado con agujero roscado y espárrago roscado de acero niquelado.
Ángulo de rotación (valor aproximado)
Máx. 200° (entre -10° y +190°; siendo 0° la condición en la que dos superficies interconectadas se encuentran en el mismo plano).
Evitar sobrepasar el ángulo límite de rotación (véase dibujo) para no comprometer las prestaciones mecánicas de la bisagra.
Para elegir el tipo y el número de bisagras que deben utilizarse para cada aplicación, consultar las Directrices.
| Tests de resistencia | ESFUERZO AXIAL | ESFUERZO RADIAL | ESFUERZO A 90º | |||
| Descripción | Carga de trabajo máxima Ea [N] | Carga de rotura Ra [N] | Carga de trabajo máxima Er [N] | Carga de rotura Rr [N] | Carga de trabajo máxima E90 [N] | Carga de rotura R90 [N] |
| CFF.30 B-M3 | 100 | 1030 | 150 | 1190 | 90 | 600 |
| CFF.30 p-M3x13 | 120 | 900 | 160 | 1020 | 80 | 560 |
| CFF.30 B-M3-p-M3x13 | 100 | 900 | 150 | 1020 | 80 | 560 |
| CFF.40 B-M4 | 180 | 1780 | 290 | 1950 | 150 | 1160 |
| CFF.40 p-M4x18 | 170 | 1490 | 140 | 1220 | 120 | 710 |
| CFF.40 B-M4-p-M4x18 | 170 | 1490 | 140 | 1220 | 120 | 710 |
| CFF.48 B-M5 | 370 | 3250 | 480 | 2890 | 150 | 1870 |
| CFF.48 p-M5x17 | 220 | 2200 | 370 | 2480 | 140 | 1200 |
| CFF.48 B-M5-p-M5x17 | 220 | 2200 | 370 | 2480 | 140 | 1200 |
| CFF.66 B-M6 | 310 | 4660 | 860 | 4880 | 340 | 2770 |
| CFF.66 p-M6x16 | 310 | 2410 | 590 | 3520 | 220 | 1420 |
| CFF.66 B-M6-p-M6x16 | 310 | 2410 | 590 | 3520 | 220 | 1420 |