CFF. Bisagras para montantes y puertas estrechos

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resiliencia, color negro, acabado mate.

Perno de rotación

Acero inoxidable AISI 303.

Ejecuciones estándar

  • CFF-B: casquillos de latón niquelado con agujero roscado.
  • CFF-p: espárragos roscados de acero niquelado.
  • CFF-B-p: casquillos de latón niquelado con agujero roscado y espárrago roscado de acero niquelado.
Información general

Ángulo de rotación (valor aproximado)

Máx. 200° (entre -10° y +190°; siendo 0° la condición en la que dos superficies interconectadas se encuentran en el mismo plano).

Evitar sobrepasar el ángulo límite de rotación (véase dibujo) para no comprometer las prestaciones mecánicas de la bisagra.

Para elegir el tipo y el número de bisagras que deben utilizarse para cada aplicación, consultar las Directrices.

CFF-B-p - Casquillos de latón niquelado con agujero roscado y espárrago roscado de acero niquelado 
CFF-B-p - Casquillos de latón niquelado con agujero roscado y espárrago roscado de acero niquelado 
Tests de resistenciaESFUERZO AXIALESFUERZO RADIALESFUERZO A 90º
CFF-B-p - Casquillos de latón niquelado con agujero roscado y espárrago roscado de acero niqueladoCFF-B-p - Casquillos de latón niquelado con agujero roscado y espárrago roscado de acero niqueladoCFF-B-p - Casquillos de latón niquelado con agujero roscado y espárrago roscado de acero niquelado
DescripciónCarga de trabajo máxima
Ea [N]
Carga de rotura
Ra [N]
Carga de trabajo máxima
Er [N]
Carga de rotura
Rr [N]
Carga de trabajo máxima
E90 [N]
Carga de rotura
R90 [N]
CFF.30 B-M31001030150119090600
CFF.30 p-M3x13120900160102080560
CFF.30 B-M3-p-M3x13100900150102080560
CFF.40 B-M4180178029019501501160
CFF.40 p-M4x1817014901401220120710
CFF.40 B-M4-p-M4x1817014901401220120710
CFF.48 B-M5370325048028901501870
CFF.48 p-M5x17220220037024801401200
CFF.48 B-M5-p-M5x17220220037024801401200
CFF.66 B-M6310466086048803402770
CFF.66 p-M6x16310241059035202201420
CFF.66 B-M6-p-M6x16310241059035202201420
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.