AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero

Material
Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color negro, acabado mate.
Perno de rotación
Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color negro.
Cubiertas para tornillos
Tecnopolímero de base de poliéster (PBT), color negro, acabado mate, montaje de resorte.
Ejecuciones estándar
- CFQ-SH: agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada.
- CFQ-CH: agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica.
- CFQ-EH: agujeros pasantes para tornillos de cabeza hexagonal.
Ángulo de rotación (valor aproximado)
Máx. 195º ( entre -15° y 180°; 0° = condición en la cual dos superficies interconectadas se encuentran en el mismo plano).
Evitar sobrepasar el ángulo límite de rotación (véase dibujo) para no comprometer las prestaciones mecánicas de la bisagra.
Para elegir el tipo y el número de bisagras que deben utilizarse para cada aplicación, consultar las Directrices.


Tests de resistencia | |||||
ESFUERZO AXIAL | ESFUERZO RADIAL | ESFUERZO A 90º | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
Carga de trabajo máxima | Carga en la rotura | Carga de trabajo máxima | Carga en la rotura | Carga de trabajo máxima | Carga en la rotura |
Ea [N] | Ra [N] | Er [N] | Rr [N] | E90 [N] | R90 [N] |
300 | 1220 | 350 | 1970 | 290 | 720 |