CFQ. Bisagras con tapitas

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color negro, acabado mate.

Perno de rotación

Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color negro.

Cubiertas para tornillos

Tecnopolímero de base de poliéster (PBT), color negro, acabado mate, montaje de resorte.

Ejecuciones estándar

  • CFQ-SH: agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada.
  • CFQ-CH: agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica.
  • CFQ-EH: agujeros pasantes para tornillos de cabeza hexagonal.
Información general

Ángulo de rotación (valor aproximado)

Máx. 195º ( entre -15° y 180°; 0° = condición en la cual dos superficies interconectadas se encuentran en el mismo plano).

Evitar sobrepasar el ángulo límite de rotación (véase dibujo) para no comprometer las prestaciones mecánicas de la bisagra.

Para elegir el tipo y el número de bisagras que deben utilizarse para cada aplicación, consultar las Directrices.

CFQ-CH - Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica 
CFQ-CH - Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica 
Tests de resistencia
ESFUERZO AXIALESFUERZO RADIALESFUERZO A 90º
CFQ-CH - Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndricaCFQ-CH - Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndricaCFQ-CH - Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica
Carga de trabajo máximaCarga en la roturaCarga de trabajo máximaCarga en la roturaCarga de trabajo máximaCarga en la rotura
Ea [N]Ra [N]Er [N]Rr [N]E90 [N]R90 [N]
30012203501970290720
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.