AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
para retroceso automático, zamac
Material
Zamac fundido a presión, revestimiento de resina epóxica, color negro RAL 9005 (SW) o gris RAL 9006 (SR), acabado mate.
Elementos de anclaje del muelle
Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM).
Temperatura de trabajo
80°C.
Muelle de retorno
acero inoxidable AISI 302.
Ejecuciones estándar
Agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana.
- CMMR-NC: par de retorno máximo 1 Nm (180°), par de retención 0,5 Nm (0°).
- CMMR-NO: par de retorno máximo 0,75 Nm (0°), par de retención 0,25 Nm (180°).
Ángulo de rotación (valor aproximado)
Máx. 270º ( entre -90° y 180°; 0° = condición en la cual dos superficies interconectadas se encuentran en el mismo plano).
Características y aplicaciones
La bisagra CMMR se utiliza para el cierre o la reapertura automáticos de la puerta mediante el muelle de retorno.
El par varía progresivamente con el ángulo de apertura/cierre de la bisagra.
En pruebas específicas de esfuerzo por fatiga, el muelle de retorno superó los 100 000 ciclos manteniendo los valores de par sin cambios.