CMMR Bisagras con resorte Ganter Norm GN 437.3

para retroceso automático, zamac

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Zamac fundido a presión, revestimiento de resina epóxica, color negro RAL 9005 (SW) o gris RAL 9006 (SR), acabado mate.

Elementos de anclaje del muelle

Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM).

Temperatura de trabajo

80°C.

Muelle de retorno

acero inoxidable AISI 302.

Ejecuciones estándar

Agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana.

  • CMMR-NC: par de retorno máximo 1 Nm (180°), par de retención 0,5 Nm (0°).
  • CMMR-NO: par de retorno máximo 0,75 Nm (0°), par de retención 0,25 Nm (180°).
Información general

Ángulo de rotación (valor aproximado)

Máx. 270º ( entre -90° y 180°; 0° = condición en la cual dos superficies interconectadas se encuentran en el mismo plano).

Características y aplicaciones

La bisagra CMMR se utiliza para el cierre o la reapertura automáticos de la puerta mediante el muelle de retorno.

El par varía progresivamente con el ángulo de apertura/cierre de la bisagra.

En pruebas específicas de esfuerzo por fatiga, el muelle de retorno superó los 100 000 ciclos manteniendo los valores de par sin cambios.

CMMR-NO - Par de retorno 1 Nm (a 180°) 
Otras versiones

Accesorios bajo pedido

  • PCM-SP: base espaciadora para bisagras.
  • PCM-TH: espaciador para montaje de bisagras.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.