AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Temperatura de trabajo
La tabla ofrece indicaciones generales para la selección de productos PEB y PES.
Se tolera el uso a temperaturas entre 60 °C y 100 °C, pero implica una reducción significativa de las características técnicas.
La exposición prolongada a la temperatura máxima de funcionamiento también puede provocar una degradación significativa de las propiedades mecánicas en comparación con los valores nominales.
| Temperatura de trabajo | PEB-80 / PES-80 (color azul) | PEB-90 / PES-90 (color naranja) | PEB-92 / PES-92 (color rojo) |
|---|---|---|---|
| -40 °C / -20 °C | ▲ | ▲ | ▲ |
| -20 °C / +15 °C | ● | ● | ▲ |
| +15 °C / +60 °C | ● | ● | ● |
| +60 °C / +100 °C | ❒ | ❒ | ❒ |
| > 100 °C | ▲ | ▲ | ▲ |
● Uso recomendado; ❒ Uso tolerado; ▲ Uso desaconsejado
-
GENERAL
-
PALANCAS AJUSTABLES
-
ASA CON ACCIÓN NEUMÁTICA
-
GRADUACIONES
-
CONTROLES GIRATORIOS
-
UNIDADES DE TRANSFERENCIA
-
RIELES CON RODILLOS MODULARES
-
NIVELES DE BURBUJA
-
ENGRANES DENTADOS
-
ANTIVIBRADOR DE GOMA
-
AMORTIGUADORES DE VIBRACIONES DE ALTO RENDIMIENTO
-
IMANES
-
ELEMENTOS DE NIVELACIÓN
-
DISEÑO HIGIÉNICO
-
BISAGRAS
-
ABRAZADERAS NEUMÁTICAS
-
INDICADORES DE NIVEL ELÉCTRICO
-
RUEDAS Y RODAJAS
-
Componentes para el vacío
-
Muelles de poliuretano