AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Resistente a agentes químicos
La tabla muestra el comportamiento de los productos ELESA PEB y PES en presencia de los distintos agentes químicos con los que pueden entrar en contacto en un entorno industrial (ácidos, bases, disolventes, lubricantes, combustibles, soluciones acuosas) y ofrece tres clases de comportamiento:
- buena resistencia = la funcionalidad y estética del producto permanecen invariadas
- discreta resistencia = efectos sobre la funcionalidad y/o estética, dependiendo del tipo de producto y de las condiciones de trabajo, con algunas limitaciones de uso en función de la aplicación específica
- Mala resistencia = producto susceptible a ataque químico. Uso desaconsejado.
| Resistente a agentes químicos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Material | Efecto | Material | Efecto | Material | Efecto |
| Acetona | ▲ | Queroseno | ▲ | Aceite mineral | ● |
| Ácido acético 20 % | ❒ | Cola | ● | Aceite SAE 70 °C | ● |
| Ácido clorhídrico 20 % | ▲ | Glicol de etileno | ❒ | Monóxido de carbono | ● |
| Ácido fórmico | ▲ | Fenol | ▲ | Tetracloroetileno | ▲ |
| Ácido nítrico 10 % | ▲ | Freón -11°C | ❒ | Sol. de ácido bórico | ● |
| Ácido oleico | ❒ | Freón -12°C +54°C°C | ● | Sol. de bisulf. cálcico | ● |
| Ácido sulfúrico 50 %-80 % | ▲ | Freón -22°C | ▲ | Sol. de cloruro de magnesio | ● |
| Ácido tánico 10 % | ● | Glicerina | ● | Sol. de cloruro de cobre | ● |
| Ácido tartárico | ● | Hidróxido de sodio 46 % | ● | Sol. de fosfato trisódico | ● |
| Agua 50 °C | ● | Hidrógeno | ● | Sol. de hidrato de amonio | ● |
| Alcohol etílico | ▲ | Mercurio | ● | Sol. de hidrato cálcico | ● |
| Alcohol metílico | ▲ | Metiletilcetona | ▲ | Sol. jabonosa | ● |
| Anhídrido carbónico | ● | Nafta | ❒ | Sol. de sulfato de cobre | ● |
| Gasolina | ❒ | Aceites hidráulicos | ● | Tetracloruro de carbono | ▲ |
| Benceno | ▲ | Aceites lubricantes | ❒ | Tolueno | ▲ |
| Butano | ● | Aceite ASTM 70 °C | ● | Trementina | ▲ |
● Buena resistencia; ❒ Resistencia regular; ▲ Mala resistencia
-
GENERAL
-
PALANCAS AJUSTABLES
-
ASA CON ACCIÓN NEUMÁTICA
-
GRADUACIONES
-
CONTROLES GIRATORIOS
-
UNIDADES DE TRANSFERENCIA
-
RIELES CON RODILLOS MODULARES
-
NIVELES DE BURBUJA
-
ENGRANES DENTADOS
-
ANTIVIBRADOR DE GOMA
-
AMORTIGUADORES DE VIBRACIONES DE ALTO RENDIMIENTO
-
IMANES
-
ELEMENTOS DE NIVELACIÓN
-
DISEÑO HIGIÉNICO
-
BISAGRAS
-
ABRAZADERAS NEUMÁTICAS
-
INDICADORES DE NIVEL ELÉCTRICO
-
RUEDAS Y RODAJAS
-
Componentes para el vacío
-
Muelles de poliuretano