SQMF Angolari per profilati

Ganter Norm GN 961

Alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Alluminio.

Esecuzioni standard

  • SQMF-B-MT: alluminio naturale, finitura mat.
  • SQMF-B-SW: alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.
  • SQMF-B-SR: alluminio, rivestimento resina epossidica, colore grigio RAL 9006, finitura mat.

Calotta di chiusura

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Viti e tasselli di fissaggio

Acciaio zincato.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Gli angolari di fissaggio SQMF. sono indicati per assemblare in modo molto semplice strutture composte da profilati in alluminio di dimensioni 30 / 40 mm, per protezioni di sicurezza di macchinari e attrezzature.

SQMF - Angolari per strutture di profilati 
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Angolari senza calotta di chiusura, viti e tasselli di fissaggio (SQMF-A).

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.