SCONTI E PROMOZIONI

Le scontistiche applicate si differenziano in base alla linea di prodotto a cui appartengono gli articoli selezionati.

Eventuali costi di spedizione non rientrano nel computo degli sconti.

Linea Standards ELESA e Linea GN-RH

Sconto applicato sull’importo complessivo dell’ordine.

La fascia di sconto applicabile è calcolata accorpando il valore a listino dei prodotti tra Linea Standards ELESA e Linea GN-RH inclusi nell’ordine.

Linea
Standards ELESA
Linea
GN-RH
Importo lordo ordine Sconto Sconto
da € 1,01 a € 150,00 0% 0%
da € 150,01 a € 200,00 10% 5%
da € 200,01 a € 250,00 20% 10%
da € 250,01 a € 300,00 30% 15%
oltre € 300,01 35% 20%

Linea Elesa Clayton Indicatori e Linea Elesa Clayton Volantini

Sconto applicato sulla base della quantità acquistata.

Per il computo dello sconto, indicatori e volantini per indicatori sono conteggiati separatamente.

Numero pezzi Sconto
da 1 a 5 10%
da 6 a 10 25%
da 11 a 20 30%
da 21 a 30 35%
oltre 30 40%

Promo online Extra Sconto 2%

Per gli ordini effettuati tramite il nostro Online Shop è attiva la promozione Extra sconto 2%.

Lo sconto aggiuntivo è pre-calcolato direttamente a carrello.

La Promo online non è cumulabile con eventuali altre promozioni e offerte.