AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
SQMA Angolari per profilati
Ganter Norm GN 960Alluminio

Materiale
Alluminio.
Esecuzioni standard
- SQMA-B-MT: alluminio naturale, finitura mat.
- SQMA-B-SW: alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.
- SQMA-B-SR: alluminio, rivestimento resina epossidica, colore grigio RAL 9006, finitura mat.
Calotta di chiusura
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Viti, dadi e tasselli di fissaggio
Acciaio zincato.
Caratteristiche e applicazioni
Gli angolari di fissaggio SQMA. sono indicati per assemblare in modo molto semplice strutture composte da profilati in alluminio di dimensioni 30 / 40 / 45 mm, per protezioni di sicurezza di macchinari e attrezzature.

Esecuzioni speciali a richiesta
Angolari senza calotta di chiusura, viti, dadi e tasselli di fissaggio (SQMA-A).