AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro RAL 9005 (C9) o gris RAL 7042, acabado mate.
Almohadillas
Elastómero termoplástico, dureza 80, Shore A, sobremoldeado.
Separadores de ajuste (incluidos con el producto)
Tecnopolímero a base de poliamida (PA), color gris RAL 7042, para la fijación de la abrazadera a paneles de espesores variables (véase tabla).
Ejecuciones estándar
- PC: tornillo y tuerca de acero.
- PC-SST: tornillo y tuerca de acero inoxidable.
| Espesor del panel s [mm] | Espaciador de ajuste que será usado PC.35-4-8 |
| 3.1 < s < 4.1 | - |
| 4.1 < s < 5.1 | 5 mm |
| 5.1 < s < 6.1 | 6 mm |
| 6.1 < s < 7.1 | 7 mm |
| 7.1 < s < 8.1 | 8 mm |
| Espesor del panel s [mm] | Espaciador de ajuste que será usado PC.35-6-12 |
| 6.1 < s < 7.1 | - |
| 7.1 < s < 8.1 | 8 mm |
| 9.1 < s <10.1 | 10 mm |
| 11.1 < s <12.1 | 12 mm |
Características y aplicaciones
- El producto cumple con la Directiva para relativa a las máquinas (2006/42/CE), la cual contempla la retención de todos los elementos de fijación, aun en la posición abierta (patente ELESA). Las dos piezas de la abrazadera se conectan a través de una junta articulada y tienen un asiento para alojar un tornillo de acero o acero inoxidable y una tuerca M5.
- Las dimensiones especiales de la abrazadera permiten su montaje en perfiles con una anchura de 25 mm o más.
- El montaje del panel en el soporte no requiere ningún taladrado que pueda causar roturas en el panel.
- El enlace químico de las almohadillas sobremoldeadas las convierte en parte de la abrazadera, formando así una sola estructura. La superficie texturizada evita que pueda pegarse al panel a lo largo del tiempo.
- Para evitar que las zonas de peligro de las máquinas sean alcanzadas mediante cualquier abertura en la estructura de protección de la máquina hecha de paneles fijados con la abrazadera PC, es necesario mantener una distancia de seguridad (Fig. 4), de conformidad con la ISO 13857, sección 4.2.4 (la distancia de seguridad es la distancia mínima necesaria entre una estructura de protección y un componente de la máquina potencialmente peligroso).
Datos técnicos
Si la abrazadera está abierta, el tornillo de apriete no cede ante una fuerza de extracción de 250 N sin salirse de su alojamiento.
En las pruebas realizadas en nuestros laboratorios a temperatura y humedad controladas (23 °C - H.R. 50 %), en condiciones de uso establecidas y durante un período de tiempo limitado, la carga máxima de cada abrazadera es de 100 N (fig. 5).
El tornillo de apriete del panel y los tornillos de montaje de la abrazadera situados en el perfil tienen el mismo asiento hexagonal. Así pues, es posible realizar el montaje utilizando solo una llave hexagonal (Tamaño 4).
Par de apriete máximo para el tornillo = 3.5 Nm.
Montaje de la abrazadera en el perfil
- Tornillo corto de cabeza cilíndrica M6 con hexágono interno DIN 7984 (fig. 1).
- Tornillo de cabeza hexagonal M6 DIN 933 (fig. 2).
- Tuerca hexagonal M6 DIN 439B o DIN 934 (fig. 3).