AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), alta resistencia, color negro, acabado mate.
Tapa central de color
Tecnopolímero, acabado mate.
Para realizar el pedido, añadir el índice del color deseado (C9, ..., C17) al código y la descripción.
Bajo pedido y para cantidades suficientes, se puede suministrar en otros colores y personalizarse con símbolos, marcas o inscripciones.
Ejecuciones estándar
- MBT-B: inserto de latón, agujero ciego liso o roscado.
- MBT-p: espárrago roscado de acero zincado, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947: ISO 4753 (véase Datos técnicos).
Ergonomía y diseño
El moleteado del borde exterior del pomo, que presenta una estructura nivelada de paso muy fino, permite un agarre cómodo y seguro, ofreciendo al operador la posibilidad de trabajar en condiciones operativas muy variadas con sensibilidad y ergonomía, y simplifica el ajuste del pomo durante la rotación rápida (o enroscado) sin necesidad de esfuerzos angulares en la mano y la muñeca.