ERX. (inch sizes) Manillas graduables

Tecnopolímero

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cuerpo de la palanca

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.

Pulsador

Tecnopolímero en colores Ergostyle, acabado brillante.

Ejecuciones estándar

Elemento de fijación en tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio con pasador de retención, color negro, con moleteado en la parte saliente para facilitar el enroscado inicial. Muelle de retorno en acero inoxidable AISI 302.

  • ERX-B: perno de latón, agujero ciego roscado.
  • ERX-SST: inserto de acero inoxidable AISI 303, agujero ciego roscado.
  • ERX-p: espárrago roscado de acero zincado, extremo plano biselado ISO 4753 (véase Datos técnicos).
  • ERX-SST-p: espárrago roscado de acero inoxidable AISI 303, extremo plano biselado ISO 4753 (véase Datos técnicos).
Información general

Características y aplicaciones

Especialmente adecuada cuando el ángulo de giro de la palanca está limitado por la falta de espacio.

Comparada con otros tipos de manillas graduables con tornillo de retención de metal, esta solución ofrece:

  • absoluto aislamiento eléctrico del operario
  • sin partes visibles en acero que se puedan oxidar
  • liberación más cómoda de la palanca.

Resistencia a la fatiga

Las manillas graduables se usan generalmente para operaciones repetitivas de fijación, a veces de muy alta frecuencia.

Por lo tanto, la resistencia al estrés (es decir, la resistencia a ciclos de ajuste repetidos) de la unidad de la manilla es particularmente importante y, en particular, la resistencia del elemento dentado, que transmite la fuerza de ajuste desde la manilla al elemento roscado (inserto o espárrago).

En efecto, los resultados de varias pruebas de laboratorio, realizadas con un instrumento especial que simula las condiciones de uso más severas, han mostrado que, por ejemplo, la Manilla graduable ERX.78 puede soportar sin vencerse más de 100,000 ciclos de ajuste bajo la acción de una fuerza de 490 N (véase gráfica).

El tecnopolímero especial reforzado con fibra de vidrio permite que las manillas graduables ELESA alcancen valores de resistencia al esfuerzo mucho más elevados que los que se producen en condiciones normales de trabajo.

ERX-SST (inch sizes) - Inserto de acero inoxidable, agujero roscado 
Otras versiones

Otras ejecuciones disponibles

Agujeros ciegos roscados en medidas métricas.

Cuerpo de la palanca en naranja (C2) con pulsador negro (C1).

Ejemplo: código 90233101-C2-C1 descripción ERX.44-C2 B-10-24-C1.

Instrucciones de uso

Instrucciones de uso

Para bloquear, levantar la palanca para soltar los dientes del dispositivo de bloqueo y llevarla nuevamente a la posición inicial. Al soltar la palanca, el muelle de retorno hace que engranen automáticamente los dientes.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.