LV.A-125-ACV Elementos de nivelación

Base de tecnopolímero, vástago de acero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Base

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Vástago pasante articulado

Acero cincado brillante roscado con tuerca hexagonal de regulación.

Montado en la base con un tornillo prisionero y arandela de acero zincado.

Arandela cóncava para apoyar el vástago

Acero cincado brillante.

Ejecuciones estándar

  • LV.A-ACV: sin disco antideslizante.
  • LV.A-ACV-AS: con disco antideslizante en goma sintética NBR, dureza 90 Shore A, se suministra montado y reforzado con placa de acero cincado y fijado mediante dos tornillos.
Información general

Características

El moleteado especial situado bajo el borde inferior de la base aporta una adherencia y estabilidad excelentes en los casos en que se utiliza el elemento de nivelación sin disco antideslizante, incluso en superficies que no estén perfectamente niveladas.

El elemento de nivelación (base y vástago) se suministra montado.

Accesorios

Accesorios bajo pedido

Tuerca de acero cincado brillante (véase Tuercas NT.).

Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

Vástagos de acero inoxidable AISI 304.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.