AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero
Cuerpo de la palanca de leva
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Perno de rotación
Acero cincado brillante o acero inoxidable AISI 303, con agujero roscado o espárrago roscado.
Elemento de conexión y retención entre la palanca y la base deslizante de la leva
Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro.
Base deslizante de la leva
SUPER tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro.
Tuerca redonda moleteada ajustable
SUPER tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro.
Ejecuciones estándar
- LAC-B: fijación sin tuerca de ajuste, perno de rotación con agujero roscado en acero cincado.
- LAC-SST: fijación sin tuerca de ajuste, perno de rotación con agujero roscado en acero inoxidable AISI 303.
- LAC-p: fijación sin tuerca de ajuste, perno de rotación con espárrago roscado en acero cincado, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947: ISO 4753 (ver Datos técnicos).
- LAC-SST-p: fijación sin tuerca de ajuste, perno de rotación con espárrago roscado de acero inoxidable AISI 303, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947: ISO 4753 (ver Datos técnicos).
- LAC-B-R: fijación con tuerca de ajuste, perno de rotación con agujero roscado en acero cincado.
- LAC-SST-R: fijación con tuerca de ajuste, perno de rotación con agujero roscado en acero inoxidable AISI 303.
- LAC-p-R: fijación con tuerca redonda ajustable, perno de rotación con espárrago roscado de acero zincado, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947: ISO 4753 (véase Datos técnicos).
- LAC-SST-p-R: fijación con tuerca redonda ajustable, perno de rotación con espárrago roscado de acero inoxidable AISI 303, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947: ISO 4753 (véase Datos técnicos).
Características y aplicaciones
La palanca de leva es un mecanismo que permite una fijación rápida y segura.
El modelo LAC-R con tuerca de ajuste graduable (patente de ELESA) ofrece una fijación rápida y segura. La tuerca moleteada situada en la base permite regular la fuerza de sujeción al bloquear la palanca en la posición deseada.
Ejecuciones especiales bajo pedido
Palanca de bloqueo con elemento de conexión sin taladrar para una mejor limpieza (para cantidades suficientes).
Recomendaciones para el montaje
LAC-B, LAC-SST, LAC-B-R y LAC-SST-R con agujero roscado. El tornillo donde se monte la palanca de leva debe sobresalir de la superficie del montaje en una longitud máxima de h1 máximo desde el tope terminal, como se muestra en la tabla y la Fig. 1. El usuario notará que se alcanza un valor máximo h1 conforme el tornillo descansa sobre el tope terminal en el elemento de conexión.
Instrucciones para la fijación y el ajuste
- LAC: levantar y girar la palanca a la derecha hasta que se detenga. A continuación, para completar la sujeción, bajar la palanca cuyo punto de apoyo es una leva excéntrica que controla la base mediante rotación.
- LAC-R: girar la palanca en sentido horario hasta que se detenga.
Ajuste fino: gire la tuerca redonda ajustable y moleteada hacia la derecha o la izquierda para calibrar la fuerza de sujeción y coloque la palanca en la posición deseada. La tuerca redonda está marcada con valores de juste mínimos y máximos: media vuelta es suficiente para el ajuste.
Sujeción: baje la palanca cuyo punto de apoyo es una leva excéntrica que controla la base de ajuste mediante rotación.