AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero soft-touch
Material
Tecnopolímero de base polipropilénica (PP) de alta resiliencia, revestido con elastómero termoplástico (TPE) “soft-touch” unido químicamente, dureza 70 Shore A, color negro, acabado mate.
Revestimiento de materiales apropiados para el contacto con alimentos (FDA CFR.21 y UE 10/2011).
Tapa central de color
Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), en los colores estándar, acabado mate.
Bajo pedido y para cantidades suficientes, se puede suministrar en otros colores y personalizarse con símbolos, marcas o inscripciones.
Ejecuciones estándar
- VCT-B-SOFT: inserto de latón, agujero ciego roscado.
- VCT-p-SOFT: espárrago roscado de acero cincado con extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947 : ISO 4753 (ver Datos técnicos).