AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero

Material
Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), alta resistencia, color negro, acabado mate. Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).
Tapón de inserto
Placa frontal autoadhesiva de acero inoxidable AISI 304 adhesivo adecuado para entrar en contacto con alimentos (FDA CFR.21 y UE 10/2011).
Ejecuciones estándar
Casquillo de acero inoxidable AISI 304, agujero en tolerancia H7.
Agujero escariado H9 para modelos con chavetero.
- VRTP-P+I-SST: con empuñadura giratoria tipo I.621+x-SST en tecnopolímero de base poliamídica (PA), certificado en cumplimiento con la normativa de la FDA.
- VRTP-P+IR-SST: con empuñadura abatible tipo IR.620 en tecnopolímero de base poliamídica (PA), certificado en cumplimiento con la normativa de la FDA. Pasador, casquillo y componentes internos en acero inoxidable AISI 304, soporte en acero inoxidable AISI 316L.
- K: índice para versiones con agujero y ranura, en cumplimiento con DIN 6885/1, tolerancia P9 es decir:
79111-R-K VRTP.80-P+I-SST-8-K
Características y aplicaciones
El borde sólido del volante permite una fácil limpieza gracias a la ausencia de ranuras posteriores. Por eso, siendo el material de tecnopolímero de base polipropilénica y los componentes metálicos en acero inoxidable AISI 304, esta versión del volante VRTP. está diseñada para aplicaciones en la industria alimentaria, farmacéutica y médica.
Ejecuciones especiales bajo pedido
Manivelas con orificios transversales según EN 110.