GN 950.6 Volantes de radios

Acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Acero inoxidable fundido AISI 316L, borde torneado y pulido, superficie mate arenada.

Ejecuciones estándar

  • GN 950.6-A: sin empuñadura.
  • GN 950.6-F: con empuñadura fija DIN 39 en acero inoxidable AISI 316L.

Índice de agujero:

  • B:Agujero escariado H9.
  • K: Agujero escariado H9 y ranura en cumplimiento con DIN 6885/1 tolerancia P9..
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

Volantes con agujero de montaje cuadrado (GN 950.6-V).

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.