GN 949 Volantes de radios

Acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Acero inoxidable fundido, borde torneado, superficie mate arenada.

Ejecuciones estándar

  • GN 949-A: sin empuñadura.
  • GN 949-D: con empuñadura giratoria de Duroplast de base fenólica (PF), color negro, acabado brillante. Pasador de acero inoxidable AISI 304.

Índice de agujero:

  • B: Agujero escariado H8.
  • K: Agujero escariado H8 y ranura en cumplimiento con DIN 6885/1 tolerancia P9.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.