AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Base de tecnopolímero conductivo ESD, espárrago de acero
Base
Tecnopolímero especial conductor de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, de color negro, acabado mate.
Resistividad superficial = 103 Ω (método de medición ASTM D257).
Resistividad superficial = 103 Ωcm (método de medición ASTM D257).
Vástago articulado
Acero cincado brillante roscado con tuerca hexagonal de regulación.
Ejecuciones estándar
- LV.A-ESD-C: sin disco antideslizante.
- LV.A-AS-ESD-C: con goma sintética conductiva NBR, dureza 70 Shore A, se suministra montado.
Resistividad volumétrica = 103 Ω (método de medición ASTM D991).
Resistividad volumétrica = 103 Ωcm (método de medición ASTM D991).
Características y aplicaciones
El tecnopolímero conductor especial (ESD-C Electrostatic Discharge Conductive) previene la transmisión de descargas electrostáticas entre cuerpos con diferente potencial eléctrico.
El sistema de montaje especial del disco antideslizante a la base garantiza un anclaje perfecto que evita la separación, incluso en caso de golpes fuertes durante el transporte o de adherencia al piso (véase Sin discos antideslizantes).
The bases are suitable for "ESD PROTECTED AREA" (EPA) where components, which are susceptible to electrostatic discharges, are handled. The (ESD-C) indelibly printed mark on the surface of the levelling elements bases identifies the particular conductive features of the material according to EN 100015/1 and IEC 61340-5-1.
Información de pedidos
El elemento de nivelación se suministra sin montar para facilitar su transporte y almacenamiento. Los componentes (base y vástago) se encuentran en paquetes separados: menor volumen ocupado y mejor protección contra las rozaduras y la suciedad.
Para pedir bases y vástagos por separado, véase:
- los códigos de Bases
- los códigos de Vástagos.