GN 75.6 Manillas Hygienic Design

Acero inoxidable AISI 316L

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

  • AISI 316L acero inoxidable

Anillo de empaque

  • H: caucho sintético H-NBR dureza 85 +/-5 Shore A, de color azul, conforme a FDA, resistente de -25 °C a +150 °C.
  • E: caucho sintético EPDM dureza 85 +/-5 Shore A, de color azul, conforme a FDA, resistente de -40 °C a +120 °C.

Ejecuciones estándar

  • GN 75.6-D-MT-H: orificio ciego roscado, acabado mate arenado, guarnición H-NBR.
  • GN 75.6-D-MT-E: orificio ciego roscado, acabado mate arenado, guarnición EPDM.
  • GN 75.6-D-PL-H: orificio ciego roscado, acabado brillante en espejo (RA < 0,8μ), guarnición H-NBR.
  • GN 75.6-D-PL-E: orificio ciego roscado, acabado brillante en espejo (RA < 0,8μ), guarnición EPDM.
  • GN 75.6-E-MT-H: perno roscado, acabado mate arenado, guarnición H-NBR.
  • GN 75.6-E-MT-E: perno roscado, acabado mate arenado, guarnición EPDM.
  • GN 75.6-E-PL-H: perno roscado, acabado brillante en espejo (RA < 0,8μ), guarnición H-NBR.
  • GN 75.6-E-PL-E: perno roscado, acabado brillante en espejo (RA < 0,8μ), guarnición EPDM.
Información general

Características y aplicaciones

Las manillas GN 75.6 están destinadas al uso en ambientes donde sea necesario un elevado grado de higiene.

La presencia del anillo de empaque especial sella la rosca del ambiente externo y evita el acceso de impurezas.

La calidad del acabado, sello angular y ausencia de ranuras evita la adherencia de suciedad y facilita la limpieza.

Véase Datos técnicos del diseño higiénico.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.