AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Acero inoxidable AISI 316L
Material
- AISI 316L acero inoxidable
Anillo de empaque
- H: caucho sintético H-NBR dureza 85 +/-5 Shore A, de color azul, conforme a FDA, resistente de -25 °C a +150 °C.
- E: caucho sintético EPDM dureza 85 +/-5 Shore A, de color azul, conforme a FDA, resistente de -40 °C a +120 °C.
- F: caucho sintético FKM dureza 85 +/-5 Shore A, de color azul, conforme a FDA, resistente de -5 °C a +200 °C.
Ejecuciones estándar
Orificio ciego roscado, acabado mate arenado (RA < 0,8μ)
- GN 75.6-D-MT-H: guarnición H-NBR.
- GN 75.6-D-MT-E: guarnición EPDM.
- GN 75.6-D-MT-F: guarnición FKM.
Orificio ciego roscado, acabado de pulido espejo (RA <0,8µ):
- GN 75.6-D-PL-H: guarnición H-NBR.
- GN 75.6-D-PL-E: guarnición EPDM.
- GN 75.6-D-PL-F: guarnición FKM.
Perno roscado, acabado mate arenado (RA < 0,8μ):
- GN 75.6-E-MT-H: guarnición H-NBR.
- GN 75.6-E-MT-E: guarnición EPDM.
- GN 75.6-E-MT-F: guarnición FKM.
Perno roscado, acabado brillante en espejo (RA < 0,8μ):
- GN 75.6-E-PL-H: guarnición H-NBR.
- GN 75.6-E-PL-E: guarnición EPDM.
- GN 75.6-E-PL-F: guarnición FKM.
Características y aplicaciones
Las manillas GN 75.6 están destinadas al uso en ambientes donde sea necesario un elevado grado de higiene.
La presencia del anillo de empaque especial sella la rosca del ambiente externo y evita el acceso de impurezas.
La calidad del acabado, sello angular y ausencia de ranuras evita la adherencia de suciedad y facilita la limpieza.
Accesorio
Juntas de sellado: GN 7600.