AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Acero inoxidable, Hygienic Design
Material
AISI 316L acero inoxidable
Anillo de empaque
- H: caucho sintético H-NBR dureza 85 +/-5 Shore A, de color azul, conforme a FDA, resistente de -25 °C a +150 °C.
- E: caucho sintético EPDM dureza 85 +/-5 Shore A, de color azul, conforme a FDA, resistente de -40 °C a +120 °C.
- F: caucho sintético FKM dureza 85 +/-5 Shore A, de color azul, conforme a FDA, resistente de -5 °C a +200 °C.
Ejecuciones estándar
Agujero ciego roscado.
- GN 5445-MT-H: acabado mate arenado, guarnición H-NBR.
- GN 5445-MT-E: acabado mate arenado, guarnición EPDM.
- GN 5445-MT-F: acabado mate arenado, guarnición FKM.
- GN 5445-PL-H: acabado brillante en espejo (RA < 0,8μ), guarnición H-NBR.
- GN 5445-PL-E: acabado brillante en espejo (RA < 0,8μ), guarnición EPDM.
- GN 5445-PL-F: acabado de pulido espejo (RA <0,8µ), guarnición FKM.
Características y aplicaciones
Los pomos con lóbulos GN 5445 están previstos para usarse en ambientes donde se requiera una alta higiene.
La presencia del anillo de empaque especial sella la rosca del ambiente externo y evita el acceso de impurezas.
La calidad del acabado, sello angular y ausencia de ranuras evita la adherencia de suciedad y facilita la limpieza.