AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Base de tecnopolímero, espárrago de SUPER tecnopolímero, Visually Detectable
Base
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005, acabado mate.
Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).
Vástago articulado
SUPER tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005, con hueco hexagonal y hexágono de regulación.
Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).
Ejecuciones estándar
- LV.A-STP-VD: sin disco antideslizante.
- LV.A-AS-STP-VD: con disco antideslizante de goma NBR, dureza 70 Shore A, se suministra montado en la base, apto para contacto con alimentos (FDA CFR.21 y UE 10/2011).
Características
El color azul RAL 5005 es fácilmente visible en caso de contaminación accidental de alimentos.
Gracias a las propiedades del vástago de SUPER-tecnopolimero, se logran una elevada rigidez y una resistencia mecánica más allá de la natural resistencia a la corrosión.
El moleteado especial situado bajo el borde inferior de la base aporta una adherencia y estabilidad excelentes en los casos en que se utiliza el elemento de nivelación sin disco antideslizante, incluso en superficies que no estén perfectamente niveladas.
El sistema de montaje especial del disco antideslizante a la base garantiza un anclaje perfecto que evita la separación, incluso en caso de golpes fuertes durante el transporte o de adherencia al piso (véase Sin discos antideslizantes).
Información de pedidos
El elemento de nivelación se suministra sin montar para facilitar su transporte y almacenamiento. Los componentes (base y vástago) se encuentran en paquetes separados: menor volumen ocupado y mejor protección contra las rozaduras y la suciedad.
Para pedir bases y vástagos por separado, véase:
- los códigos de Bases
- los códigos de Vástagos.