AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Base de tecnopolímero, espárrago de SUPER tecnopolímero, Visually Detectable
Base
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005, acabado mate.
Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).
Vástago articulado
SUPER tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005, con hueco hexagonal y hexágono de regulación.
Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).
Ejecuciones estándar
- LS.A-STP-VD: sin disco antideslizante.
- LS.A-AS-STP-VD: con disco antideslizante de goma NBR, dureza 70 Shore A, se suministra montado en la base, apto para contacto con alimentos (FDA CFR.21 y UE 10/2011).
Características
El color azul RAL 5005 es fácilmente visible en caso de contaminación accidental de alimentos.
Gracias a las propiedades del vástago de SUPER-tecnopolimero, se logran una elevada rigidez y una resistencia mecánica más allá de la natural resistencia a la corrosión.
El sistema de montaje especial del disco antideslizante a la base garantiza un anclaje perfecto que evita la separación, incluso en caso de golpes fuertes durante el transporte o de adherencia al piso (véase Sin discos antideslizantes).
Información de pedidos
El elemento de nivelación se suministra sin montar para facilitar su transporte y almacenamiento. Los componentes (base y vástago) se encuentran en paquetes separados: menor volumen ocupado y mejor protección contra las rozaduras y la suciedad.
Para pedir bases y vástagos por separado, véase:
- los códigos de Bases
- los códigos de Vástagos.