AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Cuerpo central de tecnopolímero, con y sin cojinetes, revestimiento de poliuretano inyectado

Cubierta
Poliuretano inyectado, dureza 55 Shore D.
Cuerpo central de la rueda
Tecnopolímero de base poliamídica (PA).
Tapa del núcleo de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio.
Ejecuciones estándar
- RBL: núcleo con agujero pasante.
- RSL: núcleo con cojinetes de bola. Solución ideal para cargas pesadas y movimientos de tipo continuo con el máximo silencio.
Aplicaciones
Excelentes características resistencia a la rodadura y elasticidad, buena resistencia al desgaste y la laceración.
Para ver los parámetros de selección, véase Datos técnicos.
Las ruedas RE.FF también se suministran con soportes de chapa de acero RE.FF-N .
Condiciones ambientales
Adecuado para el uso en ambientes con la presencia de agentes atmosféricos, alcoholes y glicoles, ácidos orgánicos débiles y minerales, agua y vapor saturado.
Resistencia a la rodadura - fuerza / carga aplicada
Para cada carga y diámetro, la tabla indica la fuerza (en N) necesaria para impulsar o traccionar una sola rueda a una velocidad constante de 4 km/h sobre pavimento liso.
Para desplazar manualmente un carro de 4 ruedas, se aconseja escoger diámetros que señalen valores inferiores a 50 N; para desplazamientos frecuentes, escójanse valores inferiores a 30 N.
Fuerza de tracción o empuje para el movimiento de la rueda [N] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carga [N] | |||||||||
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
D[mm] | 80 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 22 | 45 | - | - | - | - | - | - | |
125 | 12 | 22 | 40 | - | - | - | - | - | |
150 | <10 | 20 | 32 | 45 | 60 | 80 | - | - | |
200 | <10 | <10 | <10 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
Fuerza de tracción o empuje para el movimiento de la rueda [N] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carga [N] | |||||||||
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
D[mm] | 80 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 22 | 45 | 50 | - | - | - | - | - | |
125 | 12 | 22 | 40 | 50 | - | - | - | - | |
150 | <10 | 20 | 32 | 41 | 50 | 65 | - | - | |
200 | <10 | <10 | <10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Movimiento mecánico con dispositivos de remolque
Para el remolcado mecánico, véase especificaciones técnicas para determinar la variación de capacidad.
Temperatura
Si la temperatura de trabajo en una aplicación difiere de los valores estándar, por favor verifique las especificaciones técnicas para determinar la variación de capacidad.