AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero

Manillas graduables y tuercas
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.
Palanca de levas
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Anillo de ajuste estriado en super-tecnopolímero hecho de poliamida (PA), de color negro.
Casquillo distanciador
SUPER-tecnopolímero de poliamida (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Tuerca autoblocante
Acero inoxidable AISI 316.
Ejecuciones estándar
- TCC-KS-ERX: manillas graduables con espárrago roscado de acero inoxidable AISI 303, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947 : ISO 4753 (ver Datos técnicos), con pulsador negro.
- TCC-KS-EWN: tuercas de mariposa con espárrago roscado de acero inoxidable AISI 303, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947 : ISO 4753 (ver Datos técnicos), con tapa negro.
- TCC-KS-LAC: palanca de levas con tornillo roscado de acero inoxidable AISI 303, extremo biselado UNI 947: ISO 4753 (consulte Datos técnicos).



Características y aplicaciones
El juego de fijación para TCC, compuesto por un casquillo distanciador, una manilla graduable o una tuerca de mariposa o una palanca de cambios y una tuerca, se usa para operaciones de apriete frecuentes.
El kit con palanca de levas LAC permite un apriete rápido y eficaz con un solo movimiento. De hecho, el anillo ranurado en la base permite regular la fuerza de apriete ejercida y bloquear al mismo tiempo la palanca en la posición deseada (para un uso correcto de la palanca, véase la página - del catálogo).