AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
para sistemas modulares para lubricación, tecnopolímero

Material
Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM).
Ejecuciones estándar
- FHJ-BSPT: fileteado cónico BSPT, color azul.
- FHJ-NPT: fileteado cónico NPT, color naranja.
Características
Montaje de acoplamiento de encaje (fig. 1) con tubos modulares FHT.
Se aconseja usar cinta de PTFE en el fileteado para favorecer la retención.

Compatibilidad química
Material resistente a detergentes, lubricantes y aceites, evite el contacto con ácidos y bases fuertes.
Si desea usar líquidos distintos de los indicados, consulte con el servicio técnico de Elesa.
En todo caso, se recomienda verificar la idoneidad del producto con las condiciones de funcionamiento reales.
Ejecución especial bajo pedido
Uniones fileteadas de materiales apropiados para el contacto con alimentos (FDA CFR.21 y UE 10/2011).
Accesorios bajo pedido
Pinzas para el montaje de los componentes.